现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
当今的电子战场在很大程度上依赖于无人机电子战系统,这些系统有助于探测与评估敌情,在某些情况下能够拦截来自敌方的威胁。至关重要的是,这些系统必须尽可能小巧且不易被检测,以提高生存能力。Vicor 获得专利的高性能电源模块具有体积小、重量轻、效率高的特点,可使无人机在空中停留更长时间,成为保护作战人员安全的完美哨兵。
一组有 6 个输出全部为串联的 BCM 转换器模块 的堆栈可提供 4,242VDC 的隔离以及 97.9% 的卓越效率。和所有无人机的典型情况一样,可用的空间非常有限,而且形状不规则。Vicor 的模块化方法在如何构建一个供电,以适应平台的方面提供了很高的灵活性。