现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
这种应用需要一款全新的电源解决方案来支持现有车载电台的性能升级,以提供战场语音及数据通信。尺寸、重量和功率一直是车载电子产品应用的关键参数,在这种情况下,新的峰值 RF 输出功率需求要求在超过 1kW 的功率下提供稳压良好的 48V 电源,因此需要一款密度极高的电源解决方案。
该 PDN 通过 MIL-COTS DCM3623 DC-DC 转换器模块 将 28V 母线电压提升至 48V。DCM 的稳压 48V 为一个大型电容器充电,以提供 RF 级所需的高峰值功率。散热良好的纤薄(7.62 毫米)DCM 有助于利用所提供的冷壁为解决方案散热,这能够与 8800W/in3DCM 功率密度一起,进一步缩小 PDN 的占位面积。高效率 DCM 不仅可降低余热,而且还可提高可靠性,而其高频率则有助于缩小EMI解决方案的尺寸。