现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
这类无人机由地面电源通过系线提供动力并控制。500V 至 800V 的高电压支持更长的系线、更低的 I2R 损耗以及更轻更细的线缆。这些属性有助于无人机飞得更高,水下工作的范围更大并可提高功能性和有效载荷能力。车辆内部的供电网络必须能够在高效率、高功率密度和低重量下对系线的高压电源进行降压转换,以释放重要的有效载荷空间。系留无人机应用通常需要一个 1 — 5kW 的地面电源栓系在一架旋翼无人机或水下无人机上,提供无限的运行时间及更好的控制。
无人机设计工程师可使用 BCM4414 等 Vicor 高压 固定比例 BCM (母线转换器模块),创建一个可优化系统 SWaP-C 性能的电源解决方案。BCM4414 提供 1.8kW 的功率,以超过 97% 的效率进行升降压转换。在地面供电站,BCM4414 可隔离整流输出并将其从单相或三相 AC 电源降压转换至 48V。第二块 BCM4414 通过系线可将 48V 升压至 800V。第三块 BCM4414 用于将车载电压从 800V 降至 48V。使用 BCM4414,不仅可显著缩减地面电源和无人机的尺寸和重量,而且还可显著缩减系线本身的直径和重量。最终可带来一款灵活性和功能都更高的系统,可轻松运往工作地点。
在 BCM4414 的下游,ZVS 降压稳压器 可为板级设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供非常高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 98% 的电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、功率半导体和支持组件高度集成在一个高密度 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 中。