VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
这些敏捷的机器人在大型仓库环境中提供库存管理及订单履行任务。这类机器人通常通过 24V 至 72V 电池电源供电,可按需充电。Vicor 电源模块不仅高效,而且小巧,支持从 75V 到机器人内部可用电压的转换,可为所有搬运、制导、计算、无线电和照明功能高效供电。
Build better robots using modular powerWATCH now
第一个功率级架构重点展示高性能升降压稳压器 PRM 电源模块。PRM 能够以 96% 至 98% 的效率创造一条 24V 至 48V 的中间母线,为伺服系统及其它下游电源模块供电,其中包括固定比率 NBM、ZVS 降压稳压器和 ZVS 升降压稳压器等。此外,所有模块还可并联,实现更高功率的转换。
第二个功率级架构重点展示如何使用电池至负载点的直接转换。PRM、ZVS 降压稳压器和 ZVS 升降压稳压器支持这些应用。例如 PI3740 ZVS 升降压稳压器,其采用 10 x 14 x 2.5 毫米 SiP 封装,能够以高达 96% 的峰值效率提供超过 100W 的电源。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革