VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
巡检无人机可确保基础设施完好、安全、平稳运行。无人机必须紧凑、轻质,才具备机动性以进入难以到达的空间,它们需要很长的电池使用寿命,才能检查广阔的地形并延长执行任务的时间。此外,它们还需要最小化尺寸和重量,以最大限度提高其传感器有效载荷,执行实际检查。为了完成任务,这类无人机还必须能在恶劣环境下可靠运行。在某些应用中,它们需要承受来自输电线及其它高能源的电气干扰。因此,要实现巡检任务目标,无人机必须要有一个高效率、高密度的供电网络,不会给无人机增加不必要的尺寸和重量。
Vicor 高功率密度 DCM DC-DC 转换器 和 ZVS 降压 及 升降压 稳压器模块是巡检无人机的理想选择。紧凑的 DCM 为电机提供足够的电源,而降压及升降压稳压器的工作输入电压范围宽,可实现整个电池电压范围对负载的供电,从而可为安全着陆及恢复提供储备。小尺寸允许使用更小的磁屏蔽,除了可获得 Vicor 高功率密度模块的轻量级优势外,还可减轻设备重量。
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
实现电气化转型的创新电源解决方案
在本电子书中您将了解到 Vicor 创新电源解决方案如何助力电气化转型