VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
这类无人机由地面电源通过系线供电并控制。500V 到 800V 的高压系线传输支持更长、更细的线缆,有助于空中无人机飞得更高、水下无人机航行得更远。载具内部的供电网络必须能够在高效率和高功率密度下对系线的高电压进行降压转换,不占用重要的有效载荷空间。系留无人机应用通常需要一个 1 — 5kW 的地面电源栓系在一架旋翼无人机或水下无人机上,带来无限的运行时间及更好的控制。
使用 Vicor BCM 系列,如 BCM4414,可创建一个电源解决方案来实现优化的系统性能。BCM4414 提供 1.8kW 的功率,能够以超过 97% 的效率进行升降压转换。在地面供电站,BCM4414 可隔离整流输出并将其从单相或三相 AC 电源降压转换至 48V。第二个BCM4414 可将 48V 升压至 800V,通过系线传输。第三个 BCM4414 用于将机载电压从 800V 降压转换至 48V。使用 BCM4414,电源系统设计人员不仅可显著缩减地面电源和无人机的尺寸及重量,而且还可显著缩减系线本身的直径和重量。最终的结果是一个灵活性和功能都更高的系统,可轻松运往工作地点。
在 BCM4414 的下游,ZVS 降压稳压器 可为板级设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 98% 的业界最佳电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、功率半导体和支持组件高度集成在一个高密度 LGA 系统级封装 (SiP) 中。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
实现电气化转型的创新电源解决方案
在本电子书中您将了解到 Vicor 创新电源解决方案如何助力电气化转型