为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
MI-ComPAC 是一个完整的单路、双路或三路输出 DC-DC 电源,可从 28 或 270VDC 输入提供高达 300W 的功率。每个单元包含一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200 系列 DC-DC 转换器。
MI-ComPAC 可满足 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰和耐受性规格,并提供完整的输入瞬态、浪涌和尖峰保护,满足最严格等级的 MIL-STD-1275A/B/D、MIL-STD-704A-F 和 DO-160E 要求。过压/欠压锁定提供了针对可能破坏线路条件的额外保护。MI-ComPAC 还具有逻辑启用/禁用功能。
一路、两路或三路输出
符合 MIL‑STD-461C/D/E EMI 标准
符合 MIL‑STD‑704A‑F,1275A/B/D 和 DO‑160E 瞬态标准
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块