满足航空航天及国防产品的严格 SWaP-C 要求
EE Journal 的实战论坛:最新航空航天与国防产品
为航空航天与国防设计产品,使我们面临独特的工程挑战。现在,更小、更轻、功率更大的产品是标准。在我们的最新视频中,高级产品市场营销经理 Kai Johnstad 将解释功率密度比其它解决方案高 2.5 倍的最新军用级 DC-DC 转换器为什么会是您下一个航空航天或国防项目的理想选择。
优势:
- 功率密度比其它解决方案高 2.5 倍
- -55 至 +100℃ 工作温度
- 在高达 500W 的输出功率下提供完全隔离、严格稳压的输出电压
- 包括集成的 EMI 滤波和二次参考控制接口
Kai 在设计军用级电源组件方面拥有超过十年的丰富经验,十多年来他也一直在和世界各地的工程师合作测试和实施 Vicor 砖型解决方案。
这种新型军用级 DC-DC 转换器被称为“更优砖型解决方案”,可提高功率密度和散热性能,能够与兼容的 MIL-COTS 滤波器连用,并支持电源系统组件式设计方法。
近 30 年来,Vicor 一直是国防与航空航天工业的可靠合作伙伴。由于尺寸、重量和功率需求的不断刷新,Vicor 始终致力于实现创新,远远超过高标准行业的预期。Vicor 最新“更优砖型解决方案”不仅可简化电源系统的设计,而且还可帮助您针对 SWaP-C 属性优化您的设计。
Vicor 提高各种 电源至负载点 MIL-COTS 部件,用于广泛的军事及工业应用,这些部件在马萨诸塞州安多佛设计制造。