Skip to main content

数据中心 PRM™ 稳压器和 VTM™ 电流倍增器  

适用于计算的专用分比式电源解决方案

数据中心 PRM&VTM 解决方案利用了分比式电源架构要求的特点,非隔离服务器应用提供了 48V 直接到负载点的电源转换,应用于CPU, GPU, ASIC 和存储设备。这些解决方案为高性能计算提供了高密度、高效率和低噪声转换。

PRM 稳压器模块

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 数据手册 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 功率 (W) 支持与 VTM 连接 封装 安装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
54.0 (38.0 - 60.0)
输出电压 (V):
44.0 (28.0 - 54.0)
输出电流 (A):
2.27
功率 (W):
100.0
支持与 VTM 连接:
Yes
封装:
LGA-SiP
安装方式:
LGA Sip
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.5mm
Dimensions in.:
0.394 x 0.394 x 0.101 in
View Details

VTM 电流倍增器模块

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 数据手册 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) K 因数 安装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. 封装 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
43.2 (26.0 - 55.0)
输出电压 (V):
1.8 (1.0 - 2.29)
输出电流 (A):
95.0
K 因数:
1/24
安装方式:
SMD
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
13.49 x 22.5 x 4.5mm
Dimensions in.:
0.531 x 0.866 x 0.177in
封装:
1323
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

PRM 特点与优势

非隔离稳压器

ZVS buck-boost topology

ZVS 升降压拓扑

Switching frequency

~1MHz 开关频率

Power density

功率密度高达 1,700W/in3 (103W/cm3)

特点与优势

VTM 特点与优势

Non-isolated

非隔离变压器

高达 135A

高达 135A

高频率正弦振幅转换器™

高频率正弦振幅转换器™

#4 Placeholder

快速瞬态响应

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。