VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
保护人民安全,防止疾病传播,现在比以往任何时候都重要。这些机器人使用 UV 灯或消毒喷雾器来为学校、仓库、医院和酒店等人流量大的地区清除危险病原体和细菌。机器人通常由 24V 或更高电压电池供电,并需要为高强度 UV 灯、泵、传感器和电机提供动力,以实现自主工作。对安全场所的要求越来越高,提高了对供电网络的要求,以延长工作时间,提高消毒能力。
Build better robots using modular powerWATCH now
Vicor ZVS 降压及升降压稳压器提供高效、轻量级的紧凑型稳压解决方案,以支持广泛的负载。该设计说明,电池的 24V 经过稳压,可驱动电压从 3.3V 到 24V 的泵、风扇、传感器和控制器。与满足高功率需求的传统 DC-DC 转换器和稳压器相比,Vicor 模块化 PDN 方案不仅可实现高效率(超过 95%),而且还可缩小空间。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革