VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
农业无人机面临的独特挑战是在不同条件下飞行时,需要携带沉重的载荷,以延长喷洒时间。对于一个需要高生产力的行业来说,它们必须安全可靠地覆盖大面积区域。这些无人机配备了具有不同电压和功率的 GPS、泵、雷达传感器、视觉系统和故障安全系统。为了在不影响有效载荷、飞行时间或可靠性的情况下适应所有这些特性和功能,它们需要高效、轻量级、高功率密度的电源解决方案。
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
实现电气化转型的创新电源解决方案
在本电子书中您将了解到 Vicor 创新电源解决方案如何助力电气化转型